MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX
Programowane przełączniki magnetyczne
Identyfikator 1001354
Programowalny przełącznik magnetyczny MMS 22-PI1-EX, w wersji zabezpieczonej przed wybuchem, Funkcja programowania
- Liczba punktów przełączania: 1
- Typ przełączania: PNP
- Czujnik zwarty
- Długość przewodu: 30 cm
- Złącze elektryczne: M8
- Napięcie znamionowe: 24 V
Szczegóły techniczne
Zasada pomiaru | magnetyczny |
---|---|
Funkcja przełączania | Czujnik zwarty |
Typ przełączania | PNP |
Liczba punktów przełączania | 1 |
Funkcja programowania | tak |
typowy czas przełączania [s] | 0.001 |
Maks. częstotliwość przełączania [Hz] | 1000 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -20 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80 |
Wyświetlacz LED w czujniku | tak |
Typ napięcia | prąd stały |
Napięcie znamionowe | 24 |
Min. napięcie robocze | 10 |
Maks. napięcie robocze | 30 |
Spadek napięcia [V] | 2 |
Maks. prąd przełączania | 0.05 |
Ochrona przeciwzwarciowa | tak |
Ochrona przed odwróceniem biegunowości | tak |
Materiał obudowy | PA |
Złącze kablowe/końcówka kabla | M8 |
Długość przewodu L [cm] | 30 |
Średnica przewodu D [mm] | 2.2 |
Materiał osłony kabla | PUR |
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] | 22 |
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] | 11 |
Odporność na emulsję wiertarską * | tak |
Oznaczenia ATEX | II 2 G Ex mb IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db |
* Przetestowane emulsje tnące: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 i Oemeta 760 (1008339).