BSWS-PGZN-plus
System szybkiej wymiany szczęk
System szybkiej wymiany szczęk BSWS pozwala na szybką ręczną wymianę szczęk górnych na chwytaku. Dla każdej szczęki chwytaka wymagane są: jeden sworzeń adaptacyny (BSWS-A) oraz podstawa (BSWS-B).
W przypadku odwróconego montażu bez uzyskiwania dodatkowej wysokości, wymagany jest jeden sworzeń adaptacyjny(BSWS-AR) i zestaw montażowy (BSWS-UR) na każdą szczękę chwytaka. Kolejną zaletą zestawu BSWS-URM jest wyeliminowanie kłopotliwych otworów montażowych w konturach palca.
W przypadku odwróconego montażu bez uzyskiwania dodatkowej wysokości, wymagany jest jeden sworzeń adaptacyjny(BSWS-AR) i zestaw montażowy (BSWS-UR) na każdą szczękę chwytaka. Kolejną zaletą zestawu BSWS-URM jest wyeliminowanie kłopotliwych otworów montażowych w konturach palca.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Uniwersalność zastosowania
Dzięki użyciu BSWS do różnych zastosowań potrzeba tylko jednego chwytaka - Ręczna wymiana szczęk dzięki mechanizmowi blokującemu
łatwość i szybkość - a dzięki temu wysoka elastyczność chwytaka - Oszczędność czasu przy zmianie zastosowań
Można przenosić różne detale - wystarczy wymieniać palce chwytaków - Alternatywnie możliwość zastosowania sworznia blokującego w szczękach bazowych
Wymienność i swobodny wybór kształtu szczęk nie ma wpływu na kontury kolizyjne
Opcje i informacje specjalne
- BSWS-UR: Montaż odwrócony bez dodatkowej wysokości
Jeśli niepożądane jest zwiększenie wysokości systemu, na szczękach bazowych można zamocować sworznie adaptacyjne BSWS-AR za pomocą śrub. Wówczas system wymiany będzie miał mniejszą wysokość. Mechanizm blokujący będzie zintegrowany ze szczęką górną - Kolejną zaletą jest wyeliminowanie sprawiających problemy otworów montażowych w konturach palca. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
- BSWS-ABR-SBR
Surowe szczęki górne z wbudowanym systemem szybkiej wymiany szczęk - BSWS-AR
W przypadku wariantu chwytaka „SD” (pyłoszczelnego) dostarczone śruby są za krótkie. Dlatego należy zastosować dłuższe śruby. Nie wchodzą one w zakres dostawy. - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.