HKI 1A
Okładziny chwytaków
Identyfikator 324161
Okładziny chwytaków HKI, Rozmiar: 1
- Długość: 300 mm
- mit Stützplatte
- Materiał płyty nośnej : Aluminium
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 300 |
---|---|
Szerokość [mm] | 150 |
Grubość [mm] | 6.3 |
Elastomer | Perbunan NBR |
Twardość elastomeru [Shore] | 60 |
Tolerancja twardości +/- [Shore] | 5 |
Dostępna płyta nośna | tak |
Materiał płyty nośnej | Aluminium |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -30 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 100 |