HKI 1E
Okładziny chwytaków
Identyfikator 324160
Okładziny chwytaków HKI, Rozmiar: 1
- Długość: 300 mm
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 300 |
---|---|
Szerokość [mm] | 150 |
Elastomer | Perbunan NBR |
Twardość elastomeru [Shore] | 60 |
Tolerancja twardości +/- [Shore] | 5 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -30 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 100 |