HKI 1S
Okładziny chwytaków
Identyfikator 324162
Okładziny chwytaków HKI, Rozmiar: 1
- Długość: 300 mm
- mit Stützplatte
- Materiał płyty nośnej : stal nierdzewna
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 300 |
---|---|
Szerokość [mm] | 150 |
Grubość [mm] | 13.5 |
Elastomer | Perbunan NBR |
Twardość elastomeru [Shore] | 60 |
Tolerancja twardości +/- [Shore] | 5 |
Dostępna płyta nośna | tak |
Materiał płyty nośnej | stal nierdzewna |
Min. temperatura otoczenia [°C] | -30 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 100 |