HUE EGN 100
Pokrywa ochronna
Identyfikator 307041
Pokrywa ochronna, Nadaje się do: EGN 100
Szczegóły techniczne
Materiał | Thermoplast 99, PVC-P |
---|---|
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Ciężar [kg] | 0.2 |
Chwytak zawieszony, bez uszczelnienia | 60 |
Chwytak prosto, bez uszczelnienia | 65 |
Chwytak w zwisie, bez uszczelnienia | 60 |
Chwytak w pozycji swobodnej, z uszczelnieniem obwodowym | 65 |
Zalecany przez SCHUNK uszczelniacz do uszczelniania połączeń i dostawca:
Miękki, elastyczny polimer MS, klej uniwersalny i uszczelniacz:
Teroson SE 2000 MF (czarny)
Artykuł nr.: 92-401790, kartusz 310 ml do pistoletów ręcznych lub pneumatycznych
Producent: Henkel KGaA, www.henkel.com
Miękki, elastyczny polimer MS, klej uniwersalny i uszczelniacz:
Teroson SE 2000 MF (czarny)
Artykuł nr.: 92-401790, kartusz 310 ml do pistoletów ręcznych lub pneumatycznych
Producent: Henkel KGaA, www.henkel.com