KA BG12-L 3P-0500-PNP
kabel
Identyfikator 30016369
Kable przyłączeniowe, Rozmiar złącza wtykowego: M12, Gniazdo proste
- Typ przełączania: PNP
- Złącze: M12
- Liczba kabli: 3
- Długość przewodu: 5 m
- Maks. prąd: 4 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo proste |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M12 |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 0 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 5 |
Liczba kabli | 3 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.34 |
Ciężar [kg] | 0.18 |
Prąd maks. na kabel [A] | 4 |
Maks. prąd [A] | 4 |