KA BG16-L 12P-1000
kabel
Identyfikator 301801
Kable przyłączeniowe, Rozmiar złącza wtykowego: M16, Gniazdo proste
- Liczba kabli: 12
- Długość przewodu: 10 m
- Maks. prąd: 0.5 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo proste |
---|---|
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 0 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 10 |
Liczba kabli | 12 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.25 |
Ciężar [kg] | 0.68 |
Prąd maks. na kabel [A] | 0.5 |
Maks. prąd [A] | 0.5 |