arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KA BW08-L 3P-0500-NPN Ilustracja analogiczna

KA BW08-L 3P-0500-NPN

kabel

Identyfikator 9641116

Kable przyłączeniowe, Rozmiar złącza wtykowego: M8, Gniazdo kątowe

  • Typ przełączania: NPN
  • Złącze: M8
  • Liczba kabli: 3
  • Długość przewodu: 5 m
  • Maks. prąd: 3 A
Strona połączenia czujnika Gniazdo kątowe
Gwint od strony czujnika M8
Złącze kątowe od strony czujnika [°] 90
Po stronie złącza szafy sterowej otwarte sploty
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] 0
Długość przewodu [m] 5
Liczba kabli 3
Przekrój przewodu [mm²] 0.25
Ciężar [kg] 0.2
Prąd maks. na kabel [A] 3
Maks. prąd [A] 3
Wersja z kątowym NPN tak