KA BW9-L7P-0200
kabel
Identyfikator 323001
Kabel połączeniowy – odpowiedni do prowadnic łańcuchowych, o dużej odporności na skręcanie, Rozmiar złącza wtykowego: M9, Gniazdo kątowe
- Złącze: M9
- Liczba kabli: 7
- Długość przewodu: 2 m
- Maks. prąd: 1 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo kątowe |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M9 |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 90 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 2 |
Liczba kabli | 7 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.14 |
Prąd maks. na kabel [A] | 1 |
Maks. prąd [A] | 1 |