arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA GLN1208-IO-00500-A Ilustracja analogiczna

KA GLN1208-IO-00500-A

kabel

ID 1395471

Kabel przyłączeniowy – odpowiedni do prowadnicy łańcuchowej i skrętnej, Rozmiar złącza wtykowego: M12, Gniazdo proste

  • Złącze: M12
  • Liczba kabli: 8
  • Długość przewodu: 5 m
  • Maks. prąd: 2 A
Strona połączenia czujnika Gniazdo proste
Gwint od strony czujnika M12
Złącze kątowe od strony czujnika [°] 0
Po stronie złącza szafy sterowej otwarte sploty
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] 0
Długość przewodu [m] 5.0
Liczba kabli 8.0
Przekrój przewodu [mm²] 0.25
Masa [kg] 0.23
Prąd maks. na kabel [A] 2.0
Maks. prąd [A] 2.0