KA GLN12T0150-LK-01000-A
kabel
Identyfikator 310264
Kabel przyłączeniowy zasilający - kompatybilny z prowadnicą kabli, Rozmiar złącza wtykowego: M12T, Gniazdo proste
- Złącze: M12 T
- Liczba kabli: 4
- Długość przewodu: 10 m
- Maks. prąd: 12 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Gniazdo proste |
---|---|
Gwint od strony czujnika | M12 T |
Złącze kątowe od strony czujnika [°] | 0 |
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Długość przewodu [m] | 10 |
Liczba kabli | 4 |
Przekrój przewodu [mm²] | 1.5 |
Prąd maks. na kabel [A] | 12 |
Maks. prąd [A] | 12 |