arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KBU-M12-W Ilustracja analogiczna

KBU-M12-W

Złącza/gniazda i regulowane obudowy

Identyfikator 300063

Złącze kablowe, Rozmiar złącza wtykowego: M12, Gniazdo kątowe

  • Liczba kabli: 4
  • Maks. prąd: 0.5 A
Strona połączenia czujnika Gniazdo kątowe
Po stronie złącza szafy sterowej otwarte sploty
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] 0
Liczba kabli 4
Przekrój przewodu [mm²] 0.75
Prąd maks. na kabel [A] 0.5
Maks. prąd [A] 0.5