KST-M8-W 3P
Złącza/gniazda i regulowane obudowy
Identyfikator 300051
Złącze kablowe, Rozmiar złącza wtykowego: M8, Wtyczka kątowa
- Liczba kabli: 3
- Maks. prąd: 0.5 A
Szczegóły techniczne
Strona połączenia czujnika | Wtyczka kątowa |
---|---|
Po stronie złącza szafy sterowej | otwarte sploty |
Złącze kątowe od strony szafy sterowniczej [°] | 0 |
Liczba kabli | 3 |
Przekrój przewodu [mm²] | 0.25 |
Prąd maks. na kabel [A] | 0.5 |
Maks. prąd [A] | 0.5 |
Złącze kablowe | tak |