Dostarczamy podzespoły, które przyczyniają się do Twojego sukcesu – zwiększając wydajność Twojej produkcji. Skorzystasz z naszego bogatego asortymentu i dziesięcioleci doświadczenia. Ale wykraczamy daleko poza standardowe podejścia i produkty: od wstępnego zapytania po gotowy produkt, współpracujemy z Tobą, aby stworzyć rozwiązania dostosowane dokładnie do Twoich wymagań. Łącząc najnowocześniejsze technologie z innowacyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi, zwiększamy Twoją produktywność.
Chcesz zobaczyć nasze rozwiązania w akcji? Odwiedź nas na targach Automatica w Monachium, największych na świecie targach poświęconych inteligentnej automatyzacji i robotyce. Nasze serca bije dla automatyzacji, dlatego z niecierpliwością czekamy na ekscytujące dni targowe i dyskusje podczas Automatica. Znajdziesz nas w Hali nr A5, Stoiska 401 i 501.
Przekonaj się, jak możesz wykorzystać w pełni potencjał automatyzacji w swoim zakładzie dzięki podzespołom SCHUNK. Skupiając się na Twoich specyficznych wymaganiach, opracowujemy rozwiązania idealnie dostosowane do Twojej produkcji. Targi Automatica to doskonała okazja, by zaprezentować ekscytujące nowe produkty o charakterystycznej dla marki SCHUNK jakości. Wszystkie podzespoły SCHUNK są ze sobą perfekcyjnie zintegrowane, co wynika z naszego wieloletniego doświadczenia. Wszystkie mają na celu zwiększenie efektywności, elastyczności i produktywności procesów. Zainteresowany? Dowiedz się więcej na stoisku!
Nie zawsze można polegać na standardowym komponencie. Właśnie do tego służy inżynieryjny know-how firmy SCHUNK: od prostej adaptacji po złożone indywidualne rozwiązania w zakresie mocowania lub automatyzacji, które należy opracować od podstaw – wszystko jest możliwe. Rozumiemy Twoje procesy i zapewniamy Ci wsparcie dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Oprócz bogatego asortymentu wysokiej jakości podzespołów firma SCHUNK oferuje sprawdzony i udoskonalany od dziesięcioleci proces inżynieryjny, którego celem jest opracowywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Sprawdzony proces inżynieryjny
Proces ten opiera się na dogłębnej wiedzy specjalistycznej, doskonałości technicznej, szybkiej realizacji i globalnej dostępności w obszarach zarządzania projektami, projektowania, produkcji, montażu i serwisu posprzedażnego.
Wychodząc poza standardowe podejście
Niezależnie od tego, czy chodzi o e-mobilność, czy nauki przyrodnicze – SCHUNK stawia na inżynierię międzybranżową na najwyższym poziomie. Dzięki dziesięcioleciom doświadczenia, precyzji i pionierskiemu duchowi potrafimy sprostać Twoim indywidualnym wyzwaniom i opracować rozwiązania wykraczające daleko poza standardowe podejście. Dokładnie takie, jakich potrzebujesz.
Nie wiesz, od czego zacząć automatyzację? Będziemy Cię wspierać od samego początku. Nasze kompleksowe, trzyetapowe podejście zwiększy Twoją produktywność i konkurencyjność – od konsultacji na miejscu i analiz wykonalności po wykorzystanie naszych standardowych modułów automatycznych GROW. Jako specjaliści w dziedzinie automatyzacji i produkcji sprawimy, że Twoje procesy będą wydajne, przejrzyste i zrównoważone. Oto, jak odkrywamy potencjał Twojej produkcji i współpracujemy z Tobą w celu wdrożenia rozwiązania. GOTOWI... DO STARTU... GROW! Trzy kroki do zwiększenia wydajności.
Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w automatyzacji, najnowocześniejszych laboratoriów CoLab do walidacji oraz niezawodnej jakości SCHUNK. Jeden punkt kontaktu, jeden cel: prosta ścieżka do większej produktywności.
Obecnie roboty przemysłowe i koboty są niezastąpione w automatyzacji procesów produkcyjnych. Zwiększają wydajność, podnoszą jakość produktów i zmniejszają obciążenie fizyczne pracowników. Następnym etapem ewolucji będą roboty humanoidalne, zdolne do obsługi bardziej złożonych systemów i pracy w środowiskach o znacznej dynamice. Oferujemy odpowiednie komponenty końcowe ramienia robota do każdego typu zastosowania robotycznego: od robotyki przemysłowej po roboty współpracujące i roboty humanoidalne, w tym otwarte komponenty cyfrowe.
Pełnia potencjału dzięki cyfryzacji
Aby wspólnie z partnerami eksplorować zróżnicowane i złożone obszary zastosowań robotyki humanoidalnej, oferujemy również naszą opatentowaną humanoidalną dłoń pięciopalczastą SVH, do której dostarczamy również sterowniki ROS lub cyfrowe bliźniaki. Otwartą wymianę stosujemy również przy opracowywaniu nowych chwytaków i oferujemy różnorodne złącza komunikacyjne, moduły funkcyjne PLC oraz wtyczki do robotów różnych producentów. Dzięki naszym modułom cyfrowym możesz w pełni wykorzystać potencjał naszych podzespołów. W naszym Centrum Sterowania SCHUNK możesz stale śledzić etapy swojego procesu, zachowując pełną przejrzystość. Tutaj najnowsze mechatroniczne chwytaki SCHUNK można w każdej chwili cyfrowo uruchamiać, monitorować i regulować.
Zwiększenie produktywności i oszczędzanie zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia ludzi i środowiska – oto nasze zadanie. Aby je zrealizować, współpracujemy z partnerami na całym świecie. Jako nasi klienci jesteście zawsze na pierwszym miejscu. Dzięki głębokiemu zrozumieniu Twoich potrzeb i procesów możemy dostarczyć lub wspólnie opracować rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, które przeniosą Twoją produktywność na nowy poziom. Od standardowych podzespołów po niestandardowe rozwiązania specjalne i gotowe aplikacje – oferujemy Ci dokładnie to, czego potrzebujesz.