FTN-AXIA130 SI-2000-125
Identyfikator 1512886
- ocena poprzez: EtherNet
- Zakres pomiarowy Fx, Fy: ± 2000 N
- Zakres pomiarowy Fz: ± 4000 N
- Zakres pomiarowy Mx, My: ± 125 Nm
- Zakres pomiarowy Mz: ± 125 Nm
- Stopień ochrony IP: 67
Szczegóły techniczne
ocena poprzez | EtherNet |
---|---|
Materiał obudowy | Aluminium |
Kabel czujnika | 5 m, złącze M12 na złączu M12 |
Linia sterująca | rozdzielacz Y 4m, wtyk M12 na wtyku RJ-45 oraz 3-pinowy wtyk zasilający (przewód niezarobiony) |
Ciężar [kg] | 0.86 |
Kalibracja 1 | SI-2000-125 |
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] | ± 2000 |
Zakres pomiarowy Fz [N] | ± 4000 |
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] | ± 125 |
Zakres pomiarowy Mz [Nm] | ± 125 |
Przeciążeniowy Fx, Fy [N] | ± 10000 |
Przeciążenie Fz [N] | ± 20000 |
Przeciążenie Mx, My [Nm] | ± 620 |
Przeciążenie Mz [Nm] | ± 620 |
Częstotliwość rezonansowa Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500 |
Częstotliwość rezonansowa Fz, Mx, My [Hz] | 4000 |
Rozdzielczość Fx, Fy [N] | 0.625 |
Rozdzielczość Fz [N] | 0.625 |
Rozdzielczość Mx, My [Nm] | 0.025 |
Rozdzielczość Mz [Nm] | 0.025 |
Stopień ochrony IP | 67 |
Średnica D [mm] | 130 |
Wysokość Z [mm] | 39.2 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wszystkie siły i momenty obr. działające na czujnik powinny mieścić się w przewidzianym zakresie pomiarowym.
Przekroczenie zakresu pomiarowego zmniejsza maksymalną liczbę cykli obciążenia i może prowadzić do uszkodzenia czujnika. Skontaktuj się nami, jeśli w Twoim zastosowaniu dochodzi do przekroczenia zakresu pomiarowego
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Dokładność pomiaru
< 1% górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przy 22 °C
ocena poprzez
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Gwarancja
12 miesięcy