arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 Ilustracja analogiczna

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

Czujnik siły/momentu obrotowego

Identyfikator 1392582

Czujnik siły/momentu obrotowego FT-AXIA, Rozmiar: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • ocena poprzez: złącze szeregowe (RS-485)
  • Zakres pomiarowy Fx, Fy: ± 200 N
  • Zakres pomiarowy Fz: ± 360 N
  • Zakres pomiarowy Mx, My: ± 8 Nm
  • Zakres pomiarowy Mz: ± 8 Nm
  • Stopień ochrony IP: 64
ocena poprzez złącze szeregowe (RS-485)
Materiał obudowy Aluminium
Ciężar [kg] 0.3
Kalibracja 1 SI-200-8
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] ± 200
Zakres pomiarowy Fz [N] ± 360
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] ± 8
Zakres pomiarowy Mz [Nm] ± 8
Kalibracja 2 SI-500-20
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] ± 500
Zakres pomiarowy Fz [N] ± 900
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] ± 20
Zakres pomiarowy Mz [Nm] ± 20
Przeciążeniowy Fx, Fy [N] ± 2500
Przeciążenie Fz [N] ± 4500
Przeciążenie Mx, My [Nm] ± 100
Przeciążenie Mz [Nm] ± 100
Częstotliwość rezonansowa Fx, Fy, Mz [Hz] 2200
Częstotliwość rezonansowa Fz, Mx, My [Hz] 2600
Rozdzielczość Fx, Fy [N] 0.1
Rozdzielczość Fz [N] 0.1
Rozdzielczość Mx, My [Nm] 0.005
Rozdzielczość Mz [Nm] 0.005
Stopień ochrony IP 64
Średnica D [mm] 82
Wysokość Z [mm] 25.4
tak

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.

Dokładność pomiaru
< 1% górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przy 22 °C

ocena poprzez
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Gwarancja
12 miesięcy