FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
Identyfikator 1392583
- ocena poprzez: złącze szeregowe (RS-485)
- Zakres pomiarowy Fx, Fy: ± 480 N
- Zakres pomiarowy Fz: ± 800 N
- Zakres pomiarowy Mx, My: ± 20 Nm
- Zakres pomiarowy Mz: ± 20 Nm
- Stopień ochrony IP: 64
Szczegóły techniczne
ocena poprzez | złącze szeregowe (RS-485) |
---|---|
Materiał obudowy | stal nierdzewna |
Ciężar [kg] | 0.68 |
Kalibracja 1 | SI-480-20 |
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] | ± 480 |
Zakres pomiarowy Fz [N] | ± 800 |
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] | ± 20 |
Zakres pomiarowy Mz [Nm] | ± 20 |
Kalibracja 2 | SI-1200-50 |
Zakres pomiarowy Fx, Fy [N] | ± 1200 |
Zakres pomiarowy Fz [N] | ± 2000 |
Zakres pomiarowy Mx, My [Nm] | ± 50 |
Zakres pomiarowy Mz [Nm] | ± 50 |
Przeciążeniowy Fx, Fy [N] | ± 6000 |
Przeciążenie Fz [N] | ± 10000 |
Przeciążenie Mx, My [Nm] | ± 210 |
Przeciążenie Mz [Nm] | ± 250 |
Częstotliwość rezonansowa Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500 |
Częstotliwość rezonansowa Fz, Mx, My [Hz] | 2500 |
Rozdzielczość Fx, Fy [N] | 0.4 |
Rozdzielczość Fz [N] | 0.4 |
Rozdzielczość Mx, My [Nm] | 0.01 |
Rozdzielczość Mz [Nm] | 0.01 |
Stopień ochrony IP | 64 |
Średnica D [mm] | 82 |
Wysokość Z [mm] | 25.4 |
tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wszystkie siły i momenty obr. działające na czujnik powinny mieścić się w przewidzianym zakresie pomiarowym.
Przekroczenie zakresu pomiarowego zmniejsza maksymalną liczbę cykli obciążenia i może prowadzić do uszkodzenia czujnika. Skontaktuj się nami, jeśli w Twoim zastosowaniu dochodzi do przekroczenia zakresu pomiarowego
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Dokładność pomiaru
< 1% górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego przy 22 °C
ocena poprzez
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Gwarancja
12 miesięcy