AGE-S
Moduł kompensacyjny XYZ
Moduł kompensacyjny dokonujący kompensacji w kierunku XY oraz Z
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Schemat montażu ISO
zapewnia łatwy montaż w większości robotów bez konieczności zastosowania dodatkowych adapterów - Trzy kierunki kompensacji w jednym module
minimalna wysokość montażu dzięki kompaktowej budowie - Blokowanie wyśrodkowujące
w celu trwałego zamocowania modułu w określonym, wyśrodkowanym położeniu - Przechowywanie położenia pneumatycznego
zapewnia blokowanie mimośrodowe w położeniu odchylonym
Opcje i informacje specjalne
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.