AGE-Z 2-080-2
Identyfikator 324484
- Kompensacja Z: 10 mm
- Ciężar przedmiotu obrabianego: 12 kg
- Siła Fz maks.: 500 N
- Siła Fd maks.: 1500 N
- Maks. siła sprężyny: 120 N
Szczegóły techniczne
Kompensacja Z [mm] | 10 |
---|---|
Zalecana masa obsługowa [kg] | 12 |
Siła blokowania wciągnięta przy 6 bar [N] | 1450 |
Siła blokowania wyciągnięta przy 6 bar [N] | 1500 |
Min. siła sprężyny [N] | 90 |
Maks. siła sprężyny [N] | 120 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 2.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | 0.02 |
Złącze po stronie robota | ISO 9409-1-80-6-M8 |
Ciężar [kg] | 1.7 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Długość X [mm] | 105 |
Szerokość Y [mm] | 105 |
Wysokość Z [mm] | 65 |
Moment Mx maks. [Nm] | 30 |
Moment My maks. [Nm] | 30 |
Moment Mz maks. [Nm] | 80 |
Siła Fz maks. [N] | 500 |
Maks. siła Fd [N] | 1500 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wykres obciążenia
Odchylenie
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich momentów obciążeń (siły i momenty przyspieszenia, siły procesowe itd.), które mają wpływ na moduł kompensacyjny w celu zapewnienia pracy bez błędów.
Wykres obciążenia
Odchylenie
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Układ prowadnicowy
Łożyska kulkowe
Monitorowanie
poprzez przełącznik magnetyczny lub indukcyjny czujnik zbliżeniowy
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Obudowa
twardy ocynkowany stop aluminium, części funkcyjne wykonane ze stali hartowanej
Zakres dostawy
Śruby montażowe po stronie robota
Gwarancja
24 miesiące