AGM-XY
Moduł kompensacyjny AGM
Moduł kompensacyjny AGM skutecznie dostosowuje tolerancje w procesach zautomatyzowanych z udziałem robotów. Dzięki temu można na przykład uniknąć ograniczeń spowodowanych możliwościami załadunku i rozładunku obrabiarek, niedokładności w procesach łączenia lub zacięć podczas pobierania detali z pojemników. Rodzina modułowych produktów AGM obejmuje 23 różne rozmiary, co oznacza, że nie ma potrzeby pójścia na kompromis w kwestii konturu kolizyjnego. Dzięki szerokiej gamie wariantów użytkownicy zawsze znajdą urządzenie pasujące do swoich potrzeb.
AGM w użyciu
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Maksymalna absorpcja siły przy minimalnej wysokości całkowitej
dzięki opatentowanemu, jednopłaszczyznowemu układowi prowadnic z liniowymi prowadnicami rolkowymi do dużych obciążeń.
- Najwyższa elastyczność
dzięki modułowości rodziny produktów AGM możliwe są kombinacje z Z.
- Skuteczna kompensacja w pozycjach poziomych i pochyłych
dzięki opcjonalnym, opatentowanym wkładom sprężynowym i pneumatycznym do kompensacji ciężaru w kierunkach x i y – idealne do wymagających zastosowań.
- Indywidualnie regulowany skok wyrównujący
do płynnej regulacji przesuwu kompensacyjnego lub blokowania poszczególnych kierunków kompensacji.
- Blokowanie wyśrodkowujące
w celu wyśrodkowania modułu w określonym położeniu.
- Przechowywanie położenia pneumatycznego
zapewnia blokowanie mimośrodowe w położeniu odchylonym.
- Większa stabilność procesu
dzięki różnym opcjom zapytań poprzez czujniki magnetyczne.
Odkryj Robot PLUS
Wykorzystaj możliwości robotyki, by zoptymalizować swoją produkcję. Elastyczność i wydajność mają kluczowe znaczenie w nowoczesnym przemyśle produkcyjnym. Oferta Robot PLUS firmy SCHUNK powstała specjalnie po to, aby usprawnić proces produkcyjny w Twoim zakładzie.