TCU-P
Moduł kompensacji tolerancji
Zapewnia kompensację małych odchyleń umiejscowienia i pozycji w zastosowaniach wymagających mocowania i przenoszenia
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Kompensacja tolerancji detalu i niedokładności położenia
obniżone ryzyko zakleszczenia, niższe wymagane siły przy montażu oraz zminimalizowane zużycie detalu i urządzenia przenoszącego - Montaż bezpośredni chwytaków równoległych
brak konieczności stosowania dodatkowych płyt adapterów - Kompaktowa konstrukcja
mała wysokość i masa - Blokada pneumatyczna
długa żywotność elastomerów, sztywny moduł podczas ruchu - monitorowanie blokady
zapewnia niezawodność sekwencji procesowych oraz krótsze czasy cyklu
Opcje i informacje specjalne
- Monitorowanie blokowania
za pomocą przełącznika magnetycznego - Złącza
dwa złącza wtykowe do węży - Temperatura otoczenia
od -10 °C do 90 °C - Ciśnienie robocze
od 4 do 8 bar - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.