ELP 050-H100-H1G
Identyfikator 1487971
- Maks. skok: 100 mm
- Maks. siła napędowa: 45 N
Szczegóły techniczne
Koncepcja napędu | Liniowy napęd bezpośredni |
---|---|
Maks. skok [mm] | 100 |
Siła nominalna [N] | 45 |
Maks. obciążenie (w poziomie) [kg] | 3 |
Maks. obciążenie (w pionie) [kg] | 2 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.01 |
Masa własna wraz z suwakiem [kg] | 3.4 |
Ciężar suwaka [kg] | 0.82 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Stopień ochrony IP | 20 |
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1:2015 | 5 |
Emisja hałasu [dB(A)] | 58 |
Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] | 166 |
Długość X [mm] | 298 |
Szerokość Y [mm] | 75 |
Wysokość Z [mm] | 61 |
Napięcie znamionowe [V] | 24 |
Prąd znamionowy [A] | 1 |
Maks. prąd [A] | 2.1 |
Elektroniczny układ sterownika | zintegrowany |
Interfejs komunikacyjny | Wejścia cyfrowe |
Numer wejść cyfrowych | 2 |
Logika prądu znamionowego [A] | 0.04 |
Moment Mx maks. [Nm] | 26 |
Moment My maks. [Nm] | 32 |
Moment Mz maks. [Nm] | 32 |
Siła Fy maks. [N] | 1740 |
Siła Fz maks. [N] | 1740 |
Siła -Fz maks. [N] | 1740 |
Wersja ze smarem H1 | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Czas przesuwu, w poziomie
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły i momenty są wartościami maksymalnymi dla danego obciążenia. W przypadku jednoczesnego przyłożenia kilku sił i/lub momentów obrotowych, maksymalne dopuszczalne wartości indywidualne są niższe.
Czas przesuwu, w poziomie
- Oś X:
- poziom prędkości
- Oś Y:
- czas skoku
Ogólne informacje dotyczące serii
Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można go ograniczyć po obu stronach stosując ograniczniki krańcowe.
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Czasy przesuwu
to jedynie czasy ruchu suwaka. Nie obejmują one czasów reakcji sterownika PLC, które powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Obciążenie
czy podany ciężar to ciężar całkowity zamocowany na ramieniu belki wspornikowej. Należy pamiętać, że przekroczenie maksymalnego obciążenia powoduje skrócenie okresu trwałości użytkowej. Firma SCHUNK nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany
Prowadzenie
Bezluzowe, obciążane wstępnie prowadnice rolkowe
Napęd
Liniowy napęd bezpośredni
Zakres dostawy
Zestaw akcesoriów ze tulejami centrującymi i instrukcją obsługi
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie