PMP
Oś suwnicy
Oś liniowa wyposażona w zintegrowany pneumatyczny siłownik napędowy oraz bezluzowe, poddane wstępnemu zaciskowi prowadnice z łożyskami kulowo-tocznymi
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wysoka odporność na obciążenia chwilowe
dzięki zastosowaniu wysokowydajnych profilowanych prowadnic szynowych - Wysoka sztywność
dzięki geometrii specjalnego profilu wyciskanego - Szlifowane ząbkowanie zapewnia wysoką precyzję i jakość połączenia z powierzchnią szczęk bazowych, a także wydłuża żywotność
dzięki obrobionym powierzchniom lokalizacyjnym prowadnicy - Wydajne, kompletne rozwiązania
dzięki różnym możliwością łączenia osi - Opcje przewodów rozgałęźnych
(prowadnica łańcuchowa przewodu, miech, pozycja pośrednia itd.) do specjalnej optymalizacji do celów danego zastosowania - Standardowe otwory montażowe
pozwala tworzyć dowolne kombinacje z innymi komponentami systemu modułowego
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z miechem
Wyższy stopień ochrony przed materiałami penetrującymi; do stosowania w zanieczyszczonych środowiskach. - Standardowo moduł ten można połączyć z różnymi komponentami systemu modułowego. Z chęcią udzielimy pomocy.
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.