SWO-L-SA2-K
Identyfikator 9948563
Szczegóły techniczne
Maks. prąd [A] | 5 |
---|---|
Maks. napięcie [V] | 250 |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.