ERM 160-8-CB-090-B
Identyfikator 310550
- Moment obrotowy: 75 Nm
Szczegóły techniczne
Szczytowy moment napędu [Nm] | 2.3 |
---|---|
Szczytowa wydajność momentu [Nm] | 75 |
Szybkość maks. napędu [1/min] | 3000 |
Max. prędkość wyjściowa [1/min] | 62.5 |
Maks. dopuszczalny moment bezwładności [kgm²] | 20 |
Powtarzalność [°] | 0.035 |
Osiowy ruch obrotowy [mm] | 0.03 |
Przekładnia | 48 |
Siła Fx maks. [N] | 1500 |
Siła Fz maks. [N] | 3000 |
Moment My maks. [Nm] | 450 |
Liczba przepustów cieczy | 8 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Ciężar [kg] | 15.5 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 55 |
Stopień ochrony IP | 65 |
Średnica otworu centrującego [mm] | 22 |
Długość X [mm] | 160 |
Szerokość Y [mm] | 251.2 |
Wysokość Z [mm] | 137.5 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maks. dozwolona bezwładność J
Wymiary i maksymalne obciążenia
Momenty i siły mogą występować jednocześnie. W zależności od zastosowania można osiągnąć wyższe wartości - prosimy zatem o kontakt.
Maks. dozwolona bezwładność J
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Bezwładność
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Ogólne informacje dotyczące serii
Czas obrotu
stanowią wyłącznie czasy potrzebne modułowi na skręt od położenia spoczynkowego położenia spoczynkowego. Czasów przełączania przekaźników lub czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli. Może być konieczne uwzględnienie w czasie cyklu okresów przerw uzależnionych od obciążenia.
Powtarzalność
Definiowana jest jako odchyłka położenia docelowego po 100 cyklach ustalania położenia.
Obciążenie w położeniu środkowym
ma odzwierciedlać typowe obciążenie. Określony jako połowa wartości maksymalnego możliwego momentu bezwładności masy, która może być obracana bez ograniczania, odbijania i uderzania, z wyśrodkowanym obciążeniem i pionową osią obrotu.
Moment obrotowy silnika
W odniesieniu do wszystkich momentów silników wymienionych powyżej moment znamionowy względem maksymalnego momentu silnika postępuj zgodnie z zaleceniami dokumentacji danego produktu.
Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany
Materiał (wewnętrznych) komponentów funkcjonalnych
Stal
Uruchamianie
elektrycznie poprzez adaptacyjny napęd serwo
Zasada działania
Dwustopniowe przekładnie hipoidalne
Zakres dostawy
Tuleje centrujące do monitoringu modułu oraz jego mocowania na kołnierzu wyjściowym, o-ringi do złączy sprężonego powietrza na kołnierzu wyjściowym.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie