arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Uniwersalny palec obrotowy

GFS

powtarzalność do 0,07°

Opis

Palec obrotowy do obracania detali trzymanych przez chwytak lub do zastosowania jako specjalny moduł obrotowy

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Zintegrowane, hydrauliczne amortyzatory położenia skrajnego
do szybkich cykli obracania
położenia skrajne bez zakresu
zapewnia największą precyzję pozycjonowania
Łożysko przeciwne bez napędu lub tłumienia
jako wersja oszczędna drugiego położenia łożyska

Opcje i informacje specjalne

Dzięki zastosowaniu zaworu utrzymania ciśnienia (SDV-P), moduł GFS może utrzymywać położenie nawet w przypadku utraty ciśnienia.

Kąty obrotu 90° i 180° dostępne w standardzie, pozostałe kąty dostępne na życzenie.

Czytaj więcej Czytaj mniej

16 Produktami znaleziono

  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  strona lewa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  0.64 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  Strona prawa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  0.64 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  180 °
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  0.64 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  0.69 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  brak
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  0.55 kg
  • Min. temperatura otoczenia  5 °C
  • Maks. temperatura otoczenia  90 °C
  • Długość X  141 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  strona lewa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  2.35 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  Strona prawa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  2.35 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  180 °
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  2.35 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  1.6 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  brak
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  1.25 kg
  • Min. temperatura otoczenia  5 °C
  • Maks. temperatura otoczenia  90 °C
  • Długość X  186 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  strona lewa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  5 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  Strona prawa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  5 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  180 °
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  5 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  3 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  brak
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  2.4 kg
  • Min. temperatura otoczenia  5 °C
  • Maks. temperatura otoczenia  90 °C
  • Długość X  216 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  strona lewa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  10 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  90 °
  • Kierunek obrotu  Strona prawa
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  10 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Kąt obrotu  180 °
  • Regulacja pozycji końcowej  3 °
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  tłumik hydr.
  • Moment obrotowy  10 Nm
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  5 kg
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Amortyzowanie położenia skrajnego  brak
  • Stopień ochrony IP  54
  • Ciężar  4 kg
  • Min. temperatura otoczenia  5 °C
  • Maks. temperatura otoczenia  90 °C
  • Długość X  292 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doGFS

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu GFS – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.

doGFS

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i trwałości firma SCHUNK oferuje odpowiednie usługi do produktuGFS.