GFS 40-90°-L
Identyfikator 355528
- Moment obrotowy: 10 Nm
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | 90 |
---|---|
Kierunek obrotu | strona lewa |
Regulacja pozycji końcowej [°] | 3 |
Amortyzowanie położenia skrajnego | tłumik hydr. |
Moment obrotowy [Nm] | 10 |
Stopień ochrony IP | 54 |
Ciężar [kg] | 5 |
Czas skręcania (1x kąt obrotu) bez przymocowanego obciążenia [s] | 0.4 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 32 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 6 x 3.9 x 1.05 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Powtarzalność [°] | 0.07 |
Długość X [mm] | 292 |
Szerokość Y [mm] | 69 |
Wysokość Z [mm] | 249 |
Moment Mz maks. [Nm] | 240 |
Siła Fy maks. [N] | 3300 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment i siła mogą jednocześnie oddziaływać na zębnik.
Ogólne informacje dotyczące serii
Łożyska oporowe
Łożyska oporowe nie posiadają napędu ani układu tłumienia
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Układ lub obliczenia kontrolne
Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Materiał obudowy
anodowane na twardo aluminium o dużej wytrzymałości
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
dwukierunkowy tłok z przekładnią zębatą
Zakres dostawy
Rękawy centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie