arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
PSM

PSM

Kompaktowy napęd
Serwoelektryczny napęd z kątem obrotu >360°, z wbudowaną elektroniką

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Bezszczotkowy serwomotor prądu stałego
    do elastycznych zastosowań z kontrolowanym położeniem, prędkością i momentem siły
  • Wysoki moment obrotowy  i prędkość
    do  szybkiego przyspieszania i  krótkich czasów cykli 
  • W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający
    pozwala zaprojektować zdecentralizowany system sterowania
  • Uniwersalne opcje aktywacji
    zapewniającym łatwą integrację z istniejącymi schematami sterowania za pośrednictwem magistrali PROFIBUS-DP lub CAN
  • Standardowe elementy połączeniowe i zintegrowany system sterowania
    zapewniające bogate możliwości łączenia z innymi modułami mechatronicznymi

Opcje i informacje specjalne

  • Zintegrowany układ elektroniczny
    Elektryczne sterowanie modułem PSM jest wykonywane przez w pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający. Z tego względu moduł nie wymaga dodatkowych zewnętrznych modułów sterujących.
  • Łatwość integracji
    Do komunikacji dostępna jest szeroka gama interfejsów, takich jak PROFIBUS DP lub magistrala CAN. Dzięki temu można projektować przemysłowe sieci magistralowe i w łatwy sposób wykonywać integrację z istniejącymi schematami sterowania. Do przesyłania zasilania i wymiany danych oferowanych jest szereg różnych przewodów.
  • Stopień ochrony IP
    Wskazany stopień ochrony można osiągnąć jedynie w połączeniu z zatyczką złącza DMI.
  • Funkcje technologiczne
    Pseudo absolutna funkcja kodera, dowolnie programowalne sekwencje oraz sterowanie bezpośrednie za pośrednictwem We/Wy cyfrowego lub interfejsu szyny zakresowej z wykorzystaniem SCHUNK Motion Protocol (SMP)
  • Typy sterowania
    Sterowanie położeniem, prędkością obrotową, mocą
  • Funkcje monitorowania
    Monitoring I²t, monitoring prądu, wykrywanie spadków napięcia, monitoring błędów obrysu, monitoring położenia skrajnego za pomocą oprogramowania, monitoring położenia