SFL-25-E-090
Identyfikator 304560
- Moment obrotowy: 0.1 Nm
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | 90 |
---|---|
Regulacja pozycji końcowej [°] | 90 |
Amortyzowanie położenia skrajnego | Elastomer |
Moment obrotowy [Nm] | 0.1 |
Stopień ochrony IP | 52 |
Ciężar [kg] | 0.09 |
Czas skręcania (1x kąt obrotu) bez przymocowanego obciążenia [s] | 0.06 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 2 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 4 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6.5 |
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 3 x 1.8 x 0.6 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 90 |
Maks. dopuszczalna bezwładność zestawu [kgmm²] | 50 |
Powtarzalność [°] | 0.05 |
Długość X [mm] | 25 |
Szerokość Y [mm] | 35 |
Wysokość Z [mm] | 53.5 |
Moment My maks. [Nm] | 0.1 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 10 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Położenia kołnierza
jest zawsze wysunięte jako lewe, położenie skrajne. Obraca się stąd w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Strzałka wskazuje kierunek obrotu.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Materiał łopatki obrotowej
Stal
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Moduł obrotowy Vane
Zakres dostawy
Tuleje centrujące, sworznie centrujące, o-ringi do połączeń bezpośrednich, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie