SRH-plus 30-W-CB
Identyfikator 359263
- Liczba przepustów cieczy: 4
- Moment obrotowy: 9.5 Nm
Szczegóły techniczne
Kąt obrotu [°] | 180 |
---|---|
Regulacja pozycji końcowej [°] | 3 |
Moment obrotowy [Nm] | 9.5 |
Stopień ochrony IP | 67 |
Ciężar [kg] | 4.3 |
Zużycie płynu (2 x kąt znam.) [cm³] | 145 |
Czas obrotu bez ładunku [s] | 0.9 |
Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 3 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 8 |
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego | 6 x 3.9 x 1.05 |
Liczba przepustów cieczy | 4 |
Maks. ciśnienie płynu w przepuście [bar] | 8 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Powtarzalność [°] | 0.05 |
Długość X [mm] | 96 |
Szerokość Y [mm] | 153.7 |
Wysokość Z [mm] | 156.2 |
Moment Mx maks. [Nm] | 19 |
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 800 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Maks. dozwolona bezwładność J
Wymiary i maksymalne obciążenia
Podane wartości momentów oraz sił są wartościami statycznymi i mogą występować równocześnie. Dławienie jest konieczne, aby zapewnić wykonanie ruchu obrotowego bez udaru lub odbijania. W przeciwnym razie żywotność ulegnie skróceniu.
Maks. dozwolona bezwładność J
- Oś X:
- Czas obrotu
- Oś Y:
- Moment bezwładności
- Oś X, góra:
- Cykle na godzinę
Na Państwa życzenie chętnie pomożemy w projektowaniu innych zastosowań. Skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły.
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Indywidualnie dobierany kąt obrotu
Większe kąty obrotu dostępne na życzenie.
Moment siły w położeniach skrajnych
Pamiętaj, że ostateczne wartości kątowe (ok. 2°) przed położeniem skrajnym można osiągnąć jedynie przy zastosowaniu pojedynczego tłoka napędowego. Z tego powodu moduły z podwójnym uruchamianiem posiadają jedynie połowę momentu znamionowego dostępnego w tym obszarze. Blokadę zewnętrzną można zastosować celem zapewnienia pełnego momentu nawet w położeniach skrajnych.
Czas obrotu
jest to czas skrętu zębnika/kołnierza wokół znamionowego kąta skrętu. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Warunki standardowe
Podane dane techniczne odnoszą się do warunków z temperaturą 20°C i ciśnieniem atmosferycznym.
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zasada działania
Mechanizm zębatkowy z podwójnym tłokiem
Zakres dostawy
Tuleje centrujące, o-ringi do bezpośredniego podłączania, instrukcja montażu i obsługi z deklaracją producenta.
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie