CWS
Kompaktowy system wymiany
Kompaktowy ręczny układ wymiany z zintegrowanym przepustem powietrznym do zastosowania wraz z najważniejszymi modułami chwytającymi i kompensującymi firmy SCHUNK.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wysoka wydajność pracy
poprzez szybką ręczną wymianę chwytaka, szczególnie w przypadku małych i średnich partii - Płaski i zoptymalizowany pod względem wagi
poprzez montaż bezpośredni chwytaka do układu wymiany bez płyty adaptera - Seria z pięcioma rozmiarami modułów
zapewniające optymalny dobór rozmiaru i szeroki wachlarz zastosowań - Zintegrowany przepust pneumatyczny
do bezpiecznego zasilania chwytaków - Schemat montażu ISO
zapewnia łatwy montaż w większości robotów bez konieczności zastosowania dodatkowych adapterów
Opcje i informacje specjalne
- Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.