SHA-050-000-000
Identyfikator 310411
- Liczba przepustów cieczy: 6
- Siła Fz maks.: 900 N
- Maks. łączne obciążenie użyteczne: 11 kg
Szczegóły techniczne
Adapter wymiany ręcznej | |
Zalecana masa obsługowa [kg] | 11 |
Powtarzalność [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 0.1 |
Maks. odległość podczas blokowania [mm] | 1 |
Liczba przepustów pneumatycznych | 6 |
Przepusty do zastosowań promieniowych | 6 |
Średnica obwodowa skoku [mm] | 50 |
Kołnierz podłączeniowy zgodny z | ISO 9409-1-50-4-M6 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Średnica D [mm] | 63 |
Wysokość Z [mm] | 16 |
Schemat połączenia śrubowego | S5/S7 za pośrednictwem płyty adaptera |
Moment Mx maks. [Nm] | 75 |
Moment My maks. [Nm] | 75 |
Moment Mz maks. [Nm] | 135 |
Maks. siła Fz [N] | 900 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Jest to maks. suma wszystkich sił i momentów, które mogą działać na układ wymiany zapewniając prawidłowe działanie.
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.
Uruchamianie
Ręcznie za pomocą dźwigni blokowania
Zasada działania
poprzez obrót dźwigni blokowania głowica i adapter są blokowane i odblokowywane.
Przekazywanie nośników
Opcjonalnie poprzez moduły elektryczne i / lub moduły cieczy. Przepust pneumatyczny jest zawsze zintegrowany.
Obudowa
Obudowa składa się z wysoko wytrzymałego, utwardzanego powierzchniowo stopu aluminium. Elementy funkcyjne wykonano z hartowanej stali.
Gwarancja
24 miesiące