SWS-L
Układ szybkiej wymiany
Pneumatyczny układ wymiany narzędzia z opatentowanym układem blokowania przy dużym obciążeniu
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Opatentowany, zabezpieczony mechanizm blokujący
zapewniający dokładne połączenie uchwytu szybkiej wymiany i adaptera - Możliwość ręcznego odblokowania awaryjnego
brak sił przeciwnych sprężyn - Wszystkie elementy funkcyjne wykonano ze stali utwardzanej
w celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości mechanicznej układu wymiany - Te same moduły przepustowe do wszystkich rozmiarów
umożliwia to użycie standardowych części w ramach linii produkcyjnej - Możliwość przeniesienia elektryczności
zapewniający bezpieczne zasilanie modułów i narzędzi obsługowych - Standardowo można dołączyć wiele modułów przepustowych
zapewnia najwyższą elastyczność aplikacji - Kodowanie po stronie adaptera
poprzez złącze wtyku - Odpowiednie stojaki do wszystkich rozmiarów
w celu zapewnienia optymalnej adaptacji do wszystkich zastosowań - Schemat montażu ISO
zapewnia łatwy montaż w większości robotów bez konieczności zastosowania dodatkowych adapterów
Opcje i informacje specjalne
- No-Touch-Locking™
Blokowanie bez dotykania. W ten sposób moduł SWS zostaje dokładnie zablokowany, nawet jeśli moduły SWK i SWA nie stykają się. - Opatentowany, zabezpieczony mechanizm blokujący
Duża średnica tłoku oraz blokada chwytająca zewnętrznie zwiększa dopuszczalną wytrzymałość momentu. Części stalowe wykonane z nisko korozyjnego Rc 58.