OPS-100
Identyfikator 321130
- Odchylenie obrotowe: ± 360 °
- Siła Fd maks.: 1500 N
Szczegóły techniczne
Odchylenie osiowe [mm] | 14 |
---|---|
Odchylenie kątowe [°] | ± 12 |
Odchylenie obrotowe [°] | ± 360 |
Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] | 5 |
Maks. siła Fd [N] | 1500 |
Nin. napięcie zasilania [V] | 10 |
Maks. napięcie zasilania [V] | 30 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.02 |
Responsywność [mm] | 0.1 |
Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] | 5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 0.5 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 5 |
Ciężar [kg] | 0.7 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Średnica D [mm] | 100 |
Wysokość Z [mm] | 63 |
Moment Mx maks. [Nm] | 19 |
Moment My maks. [Nm] | 19 |
Moment Mz maks. [Nm] | 50 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
Siła wyzwalająca Fd
Wymiary i maksymalne obciążenia
Konstrukcja czujników kolizji jest determinowana przez występujące siły i momenty w danym nałożeniu.
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Momenty
Siła wyzwalająca Fd
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Siła
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zakres dostawy
Wtyk kątowy z 5-metrowym przewodem i otwartym splotem, instrukcja obsługi i konserwacji, deklaracja producenta
Gwarancja
24 miesiące