OPS-200
Identyfikator 321140
- Odchylenie obrotowe: ± 360 °
- Siła Fd maks.: 7000 N
Szczegóły techniczne
Odchylenie osiowe [mm] | 9.5 |
---|---|
Odchylenie kątowe [°] | ± 4 |
Odchylenie obrotowe [°] | ± 360 |
Min. kątowy moment wzbudzania Mx, My [Nm] | 90 |
Maks. siła Fd [N] | 7000 |
Nin. napięcie zasilania [V] | 10 |
Maks. napięcie zasilania [V] | 30 |
Powtarzalność [mm] | ± 0.05 |
Responsywność [mm] | 0.3 |
Dokładność powtórzeń, obrotowa [min] | 5 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 1 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 7 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 5 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60 |
Średnica D [mm] | 200 |
Wysokość Z [mm] | 90 |
Moment Mx maks. [Nm] | 430 |
Moment My maks. [Nm] | 430 |
Moment Mz maks. [Nm] | 450 |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
Siła wyzwalająca Fd
Wymiary i maksymalne obciążenia
Konstrukcja czujników kolizji jest determinowana przez występujące siły i momenty w danym nałożeniu.
Moment wzbudzenia Mx, My, Mz
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Momenty
Siła wyzwalająca Fd
- Oś X:
- Ciśnienie
- Oś Y:
- Siła
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zakres dostawy
Wtyk kątowy z 5-metrowym przewodem i otwartym splotem, instrukcja obsługi i konserwacji, deklaracja producenta
Gwarancja
24 miesiące