AZB MAZAK CAT40-45° L1=44,1
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938224
AZB MAZAK CAT40-45° L1=44,1, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca do MAZAK ANSI-CAT 40
- Średnica: 18.796 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 18.796 |
---|---|
D2 [mm] | 12.446 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 44.1 |
L2 [mm] | 19.3 |
L3 [mm] | 14.03 |
a [°] | 45 |
G1 | M16 |
Ciężar [kg] | 0.05 |
Wersje z gwintem metrycznym
Wersja
Końcówka zaciągająca do MAZAK ANSI-CAT 40 z otworem przelotowym i uszczelką