AZB MAZAK CAT50-45°
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938223
AZB MAZAK CAT50-45°, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca do MAZAK ANSI-CAT 50
- Średnica: 28.95 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 28.95 |
---|---|
D2 [mm] | 20.82 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65.4 |
L2 [mm] | 25.4 |
L3 [mm] | 17.78 |
a [°] | 45 |
G1 | M24 |
Ciężar [kg] | 0.188 |
Wersje z gwintem metrycznym
Wersja
Końcówka zaciągająca do MAZAK ANSI-CAT 40 z otworem przelotowym i miejscem na zastosowanie uszczelnienia