AZB JIS-BT30-30° MAS 403
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938228
AZB JIS-BT30-30° MAS 403, Kołki zaciągające
- Kołki zaciągające DIN ISO 7388-3 forma JF
- Średnica: 11 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 11 |
---|---|
D2 [mm] | 7 |
D3 [mm] | 12.5 |
L1 [mm] | 43 |
L2 [mm] | 23 |
L3 [mm] | 18 |
a [°] | 30 |
G1 | M12 |
Ciężar [kg] | 0.069 |
Poprzednia norma: MAS 403 30°/ 45°
Wersja
Kołki zaciągające DIN ISO 7388-3 forma JF