AZB JIS-BT30-45° JIS B 6339
Kołki zaciągające
Identyfikator 20043221
AZB JIS-BT30-45° JIS B 6339, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, JIS B 6339 45°
- Średnica: 11 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 11 |
---|---|
D2 [mm] | 8 |
D3 [mm] | 12.5 |
L1 [mm] | 43 |
L2 [mm] | 23 |
L3 [mm] | 18 |
a [°] | 45 |
G1 | M12 |
Ciężar [kg] | 0.027 |
Wersja
Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, JIS B 6339 45°