AZB JIS-BT40-15° JIS B 6339
Kołki zaciągające
Identyfikator 9150116
AZB JIS-BT40-15° JIS B 6339, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, JIS B 6339 15°
- Średnica: 19 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 19 |
---|---|
D2 [mm] | 14 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 54 |
L2 [mm] | 29 |
L3 [mm] | 23 |
a [°] | 15 |
G1 | M16 |
Ciężar [kg] | 0.032 |
Wersja
Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, JIS B 6339 15°