AZB JIS-BT40-45° MAS 403
Kołki zaciągające
Identyfikator 9150122
AZB JIS-BT40-45° MAS 403, Kołki zaciągające
- Kołki zaciągające DIN ISO 7388-3 forma JF
- Średnica: 15 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 15 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 35 |
L3 [mm] | 28 |
a [°] | 45 |
G1 | M16 |
Ciężar [kg] | 0.076 |
Poprzednia norma: MAS 403 30°/ 45°
Wersja
Kołki zaciągające DIN ISO 7388-3 forma JF