AZB JIS-BT40 Mori-Seiki MAS 90°
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938208
AZB JIS-BT40 Mori-Seiki MAS 90°, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca, Mori-Seiki MAS 90°
- Średnica: 15 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 15 |
---|---|
D2 [mm] | 10 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 60 |
L2 [mm] | 35 |
L3 [mm] | 28 |
G1 | M16 |
Ciężar [kg] | 0.028 |
Wersja
Końcówka zaciągająca, Mori-Seiki MAS 90°