AZB JIS-BT50-30° MAS 403
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938230
AZB JIS-BT50-30° MAS 403, Kołki zaciągające
- Kołki zaciągające DIN ISO 7388-3 forma JF
- Średnica: 23 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 23 |
---|---|
D2 [mm] | 17 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 85 |
L2 [mm] | 45 |
L3 [mm] | 35 |
a [°] | 30 |
G1 | M24 |
Ciężar [kg] | 0.075 |
Poprzednia norma: MAS 403 30°/ 45°
Wersja
Kołki zaciągające DIN ISO 7388-3 forma JF