AZB OTT SK50 z otworem przelotowym
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938213
AZB OTT SK50 z otworem przelotowym, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca pierścień ustalający z rowkiem z otworem przelotowym
- Średnica: 39.3 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 39.3 |
---|---|
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65 |
L2 [mm] | 25 |
L3 [mm] | 13.35 |
G1 | M24 |
Ciężar [kg] | 0.053 |
Wersja
Końcówka zaciągająca pierścień ustalający z rowkiem z otworem przelotowym