AZB S20x2 SK40 DIN 514
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938225
Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca z gwintem wzmacnianym, S20x2 DIN 514
Szczegóły techniczne
D3 [mm] | 17 |
---|---|
L1 [mm] | 53 |
L2 [mm] | 25 |
G1 | M16 |
G2 | S20x2 |
Ciężar [kg] | 0.037 |
Wersja
Końcówka zaciągająca z gwintem wzmacnianym, S20x2 DIN 514