AZB SK40-45° ISO 7388-3 UD
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938218
Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, DIN ISO 7388-3 forma UD
- Średnica: 18.95 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 18.95 |
---|---|
D2 [mm] | 12.95 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 44.5 |
L2 [mm] | 16.4 |
L3 [mm] | 11.5 |
a [°] | 45 |
G1 | M16 |
Ciężar [kg] | 0.238 |
Dawna norma: ISO 7388-2, forma B
Wersja
Końcówka zaciągająca z otworem przelotowym, DIN ISO 7388-3 forma UD