AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF
Kołki zaciągające
Identyfikator 9938221
AZB SK50-45° ISO 7388-3 UF, Kołki zaciągające
- Końcówka zaciągająca bez otworu przelotowego, ISO 7388-3, forma UF
- Średnica: 29.1 mm
Szczegóły techniczne
D1 [mm] | 29.1 |
---|---|
D2 [mm] | 19.6 |
D3 [mm] | 25 |
L1 [mm] | 65.5 |
L2 [mm] | 25.55 |
L3 [mm] | 17.95 |
a [°] | 45 |
G1 | M24 |
Ciężar [kg] | 0.08 |
Dawna norma: ISO 7388-2, forma B
Wersja
Końcówka zaciągająca bez otworu przelotowego, ISO 7388-3, forma UF