arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Kołki zaciągające

Kołek zaciągający SK

Opis

Kołek zaciągający do spiralnie gwintowanych uchwytów narzędziowych SK jako istotny element połączenia między maszyną a narzędziem
Czytaj więcej Czytaj mniej

14 Produktami znaleziono

  • D1  25 mm
  • D2  21.1 mm
  • D3  17 mm
  • L1  53 mm
  • L2  25 mm
  • L3  13.6 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  25 mm
  • D2  21.1 mm
  • D3  17 mm
  • L1  53 mm
  • L2  25 mm
  • L3  13.6 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  39.3 mm
  • D2  32 mm
  • D3  25 mm
  • L1  65 mm
  • L2  25 mm
  • L3  13.35 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  39.3 mm
  • D2  32 mm
  • D3  25 mm
  • L1  65 mm
  • L2  25 mm
  • L3  13.35 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D3  17 mm
  • L1  53 mm
  • L2  25 mm
  • G1  M16
  • G2  S20x2
  • Ciężar  0.037 kg
  • D1  13 mm
  • D2  9 mm
  • D3  13 mm
  • L1  44 mm
  • L2  24 mm
  • L3  19 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  19 mm
  • D2  14 mm
  • D3  17 mm
  • L1  54 mm
  • L2  26 mm
  • L3  20 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  19 mm
  • D2  14 mm
  • D3  17 mm
  • L1  54 mm
  • L2  26 mm
  • L3  20 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  18.95 mm
  • D2  12.95 mm
  • D3  17 mm
  • L1  44.5 mm
  • L2  16.4 mm
  • L3  11.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  18.95 mm
  • D2  12.95 mm
  • D3  17 mm
  • L1  44.5 mm
  • L2  16.4 mm
  • L3  11.5 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  28 mm
  • D2  21 mm
  • D3  25 mm
  • L1  74 mm
  • L2  34 mm
  • L3  25 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  28 mm
  • D2  21 mm
  • D3  25 mm
  • L1  74 mm
  • L2  34 mm
  • L3  25 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  29.1 mm
  • D2  19.6 mm
  • D3  25 mm
  • L1  65.5 mm
  • L2  25.55 mm
  • L3  17.95 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • D1  29.1 mm
  • D2  19.6 mm
  • D3  25 mm
  • L1  65.5 mm
  • L2  25.55 mm
  • L3  17.95 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie