BIS-C-122-04-L
Nośnik danych
Identyfikator 9905355
BIS-C-122-04-L, Nośnik danych
- Pojemność magazynowa: 511 Byte
- Średnica: 10 mm
- Długość: 4.5 mm
- Materiał obudowy: Włókno szklane powlekane żywicą epoksydową
Szczegóły techniczne
Średnica D [mm] | 10 |
---|---|
Długość L [mm] | 4.5 |
Pojemność magazynowa | 511 Byte |
Stopień ochrony IP | 68 |
Min. temperatura otoczenia [°C] | 0 |
Maks. temperatura otoczenia [°C] | 70 |
Min. temperatura przechowywania [°C] | -30 |
Maks. temperatura przechowywania [°C] | 85 |
Materiał obudowy | Włókno szklane powlekane żywicą epoksydową |